Printplaatconnectoren - QC 1/18-ST-5,08 - 1915987

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 18, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • aansluiting zonder adervoorbewerking, voor een enorme tijdbesparing
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1915987
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 147 (CC-2005)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,030 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)