Printplaatverbinder - ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 - 1915699

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaatverbinder, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 200 V, aantal polen: 6, rastermaat: 3,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige aansluiting van de componenten
  • voordelige directe connector met slechts één component
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1915699
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 517 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!