Basiselement - EMSTBV 2,5/16-GF-5,08 - 1915356

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 16, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: inperstechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • verwerking volgens EN 60352-5
  • de duurzame inpersverbinding waarborgt hoge inperskrachten zonder thermische belasting
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1915356
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 311 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,008 g
Douanetariefnummer 85366930