Doorvoerbasiselementen - EMSTBVA 2,5/ 2-G - 1914852

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: inperstechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de duurzame inpersverbinding waarborgt hoge inperskrachten zonder thermische belasting
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1914852
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 311 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85366930