Printklem - FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 - 1913934

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 250 V, aantal polen: 3, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1913934
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 403 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)