Doorvoerbasiselementen - PC 6-16/ 8-GF-10,16 - 1913772

De afbeelding toont een 6-polige variant

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 8, rastermaat: 10,16 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen, De nominale stroom van 76 A geldt in combinatie met de stekers uit dfe PC 16-familie. In combinatie met PC 6-stekers wordt 41 A bereikt (50 A volgens UL).

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1913772
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 195 (CC-2002)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,036 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)