Feed-through header - PC 6/ 7-G-10,16 - 1913691

The figure shows an 8-position version

PCB headers, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 7, pitch: 10.16 mm, color: green, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering, The nominal current of 76 A applies in connection with connectors from the PC 16 family. 41 A are reached in connection with PC 6 connectors (50 A in accordance with UL).

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1913691
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 194 (CC-2002)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,025 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)