Doorvoerbasiselementen - PC 6-16/ 4-G-10,16 - 1913662

De afbeelding toont een 8-polige variant

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 4, rastermaat: 10,16 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen, De nominale stroom van 76 A geldt in combinatie met de stekers uit dfe PC 16-familie. In combinatie met PC 6-stekers wordt 41 A bereikt (50 A volgens UL).

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1913662
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 194 (CC-2002)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,015 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)