Printplaatconnectoren - MVSTBW 2,5 HC/ 5-ST - 1912760

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 5, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • HC-connectoren mogen alleen in combinatie met HC-basiselementen worden gebruikt
  • 16 A-connectordelen met verticale aansluitrichting en schroefaansluiting
  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1912760
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 493 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!