Printplaatconnectoren - MSTB 2,5 HC/10-STF - 1912155

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 10, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1912155
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 491 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,018 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!