Doorvoerbasiselementen - EMCV 1,5/ 8-GF-3,5 - 1911224

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 8, rastermaat: 3,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: inperstechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de duurzame inpersverbinding waarborgt hoge inperskrachten zonder thermische belasting
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1911224
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 223 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!