Printplaatconnectoren - SMSTB 2,5/24-ST-5,08BK BD25-48 - 1911004

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 24, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • de schuine aderaansluiting maakt bediening en aderaansluiting vanuit één richting mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1911004
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,045 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden