Printplaatconnectoren - FKC 2,5/10-ST - 1910432

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, Aantal potentialen: 10, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 10, aantal aansluitingen: 10, artikelfamilie: FKC 2,5/..-ST, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • snelle aderaansluiting met push-in-veerdrukaansluiting
  • twee testaftakkingen voor de opname van 2 mm-Ø-teststiften resp. 2,3-mm-Ø-teststekers
  • aansluiting van massieve of soepele aders met adereindhulzen zonder bediening van de ontgrendelingshendel direct in de aansluiting
  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1910432
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 274 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 17,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service