Printplaatconnectoren - FKCVW 2,5/ 6-STF-5,08 - 1873841

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, Aantal potentialen: 6, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: FKCVW 2,5/..-STF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: -90 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Vergrendeling: schroefvergrendeling, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1873841
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 281 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst SK (Slowakije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service