Doorvoerbasiselementen - MCVU 1,5/ 9-GFD-3,81 - 1833098

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Contactblok, nominale doorsnede: 1,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, Aantal potentialen: 9, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: MCVU 1,5/..-GFD, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: directe montage, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Vergrendeling: schroefvergrendeling, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • zijdelings aangebrachte flens voor bevestiging in de behuizing of op de montageplaat
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1833098
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 241 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service