Bussteker - UMSTBVK 2,5/17-GF-5,08 - 1788075

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Bussteker, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, Aantal potentialen: 17, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 17, aantal aansluitingen: 17, artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-GF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: montagerail, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Vergrendeling: schroefvergrendeling, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Contactblok met universele voet, voor montage op de NS 32- of NS 35-montagerail
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1788075
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 205 (CC-2005)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 45,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service