Printplaatconnectoren - PC 5/12-ST1-7,62 - 1777820

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale doorsnede: 6 mm², kleur: groen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, Aantal potentialen: 12, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 12, aantal aansluitingen: 12, artikelfamilie: PC 5/..-ST1, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 5, Vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1777820
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 524 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 52,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service