Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 5-G-5,08THTABGYAUC4R - 1733576

De afbeelding toont het standaardartikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, kleur: agaatgrijs, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
  • in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1733576
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356164399
Douanetariefnummer 85366930
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!