Printplaatconnectoren - FKCN 2,5/13-STF - 1733068

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 13, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1733068
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 279 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 18,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service