Printklem - EMKDS 2,5/ 6-5,08 - 1730654

De afbeelding toont een 12-polige variant

printklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: inperstechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de duurzame inpersverbinding waarborgt hoge inperskrachten zonder thermische belasting
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1730654
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 19 (CC-2005)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!