Printplaatconnectoren - PC 4/ 8-G-7,62 BK - 1729726

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 4 mm², aantal polen: 8, rastermaat: 7,62 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire dubbele pinning, stiftlengte [P]: 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1729726
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!