Printklem - MKDSN 1,5/ 4-5,08 - 1729144

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1729144
Verpakkingseenheid 250 stk
Cataloguspagina Pagina 91 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!