Printklem - FRONT 4-H-6,35-10 BK - 1729108

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 4 mm², rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 10, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire dubbele pinning, stiftlengte [P]: 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1729108
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 81,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!