Printplaatconnectoren - DFK-PC 5/ 3-GFU-7,62 - 1727922

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Doorvoerbasiselementen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 6 mm², aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,26 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
  • Afschermplaat voor een professionele EMC-schermaansluiting aan de voorzijde van het apparaat
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1727922
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 545 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 19,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service