Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel
Doorvoerbasiselementen, nominale doorsnede: 6 mm², kleur: groen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, Aantal potentialen: 10, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 10, aantal aansluitingen: 10, artikelfamilie: DFK-PC 5/..-GF, rastermaat: 7,62 mm, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,9 mm, steeksysteem: POWER COMBICON 5, Vergrendeling: schroefvergrendeling, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Prijs:
Dit artikel is niet als sample beschikbaar.
Totaal : 0.0
Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.
"$pageName" op
"$pageName" op