Printplaatconnectoren - MC 1,5/10-G-3,81 THT AU - 1725791

Geen afbeelding beschikbaar

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 10, rastermaat: 3,81 mm, contactoppervlak: goud, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1725791
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356129473
Douanetariefnummer 85366930
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!