Stekerdeel - PTDA 2,5/15-PH-5,0 - 1725666

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 14 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 15, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • afgeronde bouwvorm voor een specifiek apparaatdesign
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1725666
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 409 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service