Printklem - MK3DS 3/ 2-5,08 ABGY - 1723386

Geen afbeelding beschikbaar

printklem, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 2, kleur: agaatgrijs, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1723386
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!