Printplaatconnectoren - MC 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THR - 1722163

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 3, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1722163
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356116770
Douanetariefnummer 85366930

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service