Printplaatconnectoren - MC 1,5/ 3-G-3,81 P14 THRR32 - 1722105

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 3, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 1,4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1722105
Verpakkingseenheid 470 stk
Minimaal te bestellen aantal 470 stk
Cataloguspagina Pagina 208 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!