Printklem - MKKDS 3/ 3-5,08 BU - 1721744

Geen afbeelding beschikbaar

printklem, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 3, kleur: blauw, stiftlengte [P]: 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1721744
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918232108
Douanetariefnummer 85369010

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!