Printplaatconnectoren - PC 5/12-GU-7,62 - 1720783

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 6 mm², aantal polen: 12, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Standaard basiselement - ook geschikt voor connectoren met automatisch vergrendeld click and lock-systeem
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1720783
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 537 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service