Stiftconnector - PST 1,0/11-3,5 R56 - 1720291

De afbeelding toont een 8-polige variant van het artikel in rolverpakking

Stiftconnector, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 250 V, nominale doorsnede: 0,5 mm², aantal polen: 11, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, De maximale stroom is afhankelijk van de toegepaste steker. De laagste van de beide stroomwaarden voor steker en stiftconnector is bepalend. De stiftconnector is vervaardigd van hittebestendig kunststof en is daardoor geschikt voor het reflowproces.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • optimale stiftgeometrie voor alle COMBICON-pinstrip-connectoren
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1720291
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356115902
Douanetariefnummer 85366930

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!