Printklem - SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - 1719228

printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 5, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1719228
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 463 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,018 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!