Printplaatconnectoren - TVMSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - 1719163

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 9, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1719163
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 271 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service