Printklem - MKKDS 5/ 2-6,35 - 1719031

De afbeelding toont een 2-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1719031
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 449 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,014 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!