Printplaatconnectoren - MCC 1/ 5-STZF-3,81 RD - 1718669

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel in de kleur groen

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 5, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: crimpaansluiting, kleur: rood, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991).

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voordelige aansluiting van grote aantallen voorgeconfectioneerde aders
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1718669
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)
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
Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in