Printplaatconnectoren - SPC 5/ 2-STCL-7,62 - 1718481

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 6 mm², aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • Het automatisch vergrendelde click and lock-systeem beschermt tegen het per ongeluk losnemen
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1718481
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 531 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service