Printplaatconnectoren - IPC 5/ 2-STGCL-7,62 - 1718261

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen
  • Het automatisch vergrendelde click and lock-systeem beschermt tegen het per ongeluk losnemen
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1718261
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 527 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!