Stekerdeel - QC 1,5/ 4-STF - 1718135

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • aansluiting zonder adervoorbewerking, voor een enorme tijdbesparing
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1718135
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 293 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,012 g