Stekerdeel - QC 1,5/15-ST - 1718096

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 15, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • aansluiting zonder adervoorbewerking, voor een enorme tijdbesparing
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1718096
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 292 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 41,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service