Printklem - MKDSN 1,5/12 BD:V3-E2 - 1717880

Geen afbeelding beschikbaar

printklem, nominale stroom: 13,5 A, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717880
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356139984
Douanetariefnummer 85369010

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek