Printklem - IDC 0,3/ 2-3,81 LC RD/BK - 1717479

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 5 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 3,81 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: snijaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • aansluiting zonder adervoorbewerking, voor een enorme tijdbesparing
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • voldoet aan de eisen van CAT5 overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717479
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek