Doorvoerbasiselementen - MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 YE - 1717424

De afbeelding toont een 8-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, kleur: geel, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717424
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!