Printklem - MKDS 5/ 4-9,5 BG Z1L BD:PE-W - 1717246

De afbeelding toont een 2-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 4 mm², rastermaat: 9,52 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: kiezelgrijs, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717246
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!