Doorvoerbasiselementen - MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THRR32 - 1717225

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 2, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 1,4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717225
Verpakkingseenheid 110 stk
Minimaal te bestellen aantal 1100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!