MCD 1,5/16-G1F-3,81 GY - 1717210

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 16, rastermaat: 3,81 mm, kleur: grijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717210
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,021 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek