nieuw

Hybride basiselementen voor printplaten - PCH 6/ 3+6-G-7,62 - 1717104

De afbeelding toont een 3+4-polige variant

Hybride printplaat-basiselementen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 9, rastermaat: 7,62 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • tijd- en ruimtebesparend door de combinatie van signalen en power in één basiselement
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717104
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 88,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst C (C)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service