nieuw

Printplaatconnectoren - PC 6/ 4-G1-7,62 BK - 1717018

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717018
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst C (C)