nieuw

Hybride printconnectoren - LPCH 6/ 4+4-STL4-7,62 - 1716987

De afbeelding toont een 4+4-polige variant

Hybride printconnectoren, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 8, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
  • Duidelijke hendelposities geven betrouwbare feedback over geopende of gesloten aansluitruimten
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1716987
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,038 g